17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

仕切付クリアコンテナー F-1TM
ケニス
重石(おもし)
トラスコ中山
安心クッション 平型
カーボーイ

光 スポンジアングルドラム巻 5×20mm×20M

通常単価(税別)
7,5005,826
税込単価
8,2506,409
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:5日目

【特長】・衝撃吸収性に優れています。【用途】・防振・防音・戸当たり等の緩衝材に。【商品仕様】・縦×横×...

詳細を確認

    型番:

    KSL220-20W
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    KSL220-20Wの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    KSL220-20W
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    7,5005,826
    ( 6,409 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・衝撃吸収性に優れています。
    【用途】
    ・防振・防音・戸当たり等の緩衝材に。
    【商品仕様】
    ・縦×横×厚み×長さ(mm):20×20×5×1000
    ・発注単位20m1巻になります。(1m×20本ではないです。)
    ・トラスココード:854-8025
    ・質量:1280g
    【材質/仕上】
    ・NBR

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    光 スポンジアングルドラム巻 5×20mm×20Mの型番KSL220-20Wのページです。 型番KSL220-20Wに関する仕様情報を記載しております。
    光 スポンジアングルドラム巻 5×20mm×20Mのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    光 スポンジアングルドラム巻 5×20mm×20M
    スポンジドラム巻 5mm×20mm×40m
    スポンジドラム巻粘着付 5mm×20mm×30m
    スポンジドラム巻粘着付 20mm×30mm×5m
    ゴムドラム巻 2mm×20mm×30m
    20x20x コーナーガード(粘着付)
    メーカーエスコ
    通常価格7,5008,57212,0008,4315,750420 -
    通常出荷日5日目5日目5日目5日目9日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    安全クッションカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト