17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

光 エスゴムマット連結タイプ

通常単価(税別)
2,846
税込単価
3,131
通常出荷日:2日目

【特長】・色々な方向に滑りにくいリブ模様で、防滑性に優れています。【用途】・工場・各施設の作業場等での...

詳細を確認

    型番:

    KSGM-500
    解除
    • この商品は4個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    KSGM-500の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    KSGM-500
    最小発注数量
    4個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,846
    ( 3,131 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・色々な方向に滑りにくいリブ模様で、防滑性に優れています。
    【用途】
    ・工場・各施設の作業場等でのスリップ防止に。
    【商品仕様】
    ・色:グレー
    ・幅(mm):523(503)
    ・長さ(mm):523(503)
    ・厚さ(mm):5
    ・JANコード:4535395010007
    ・トラスココード:781-1675
    ・質量:1615g
    【材質/仕上】
    ・合成ゴム(SBR)

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    光 エスゴムマット連結タイプの型番KSGM-500のページです。 型番KSGM-500に関する仕様情報を記載しております。
    光 エスゴムマット連結タイプのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    光 エスゴムマット連結タイプ
    マイクロクリーンエコマット 粘着タイプ
    吸油マット(再生タイプ)
    吸油マットDP ロールタイプ
    足腰マット ジョイントタイプ
    吸油マットGY(シートタイプ)
    メーカーメドライン山崎産業山崎産業カーボーイテラモト
    通常価格2,84613,845 -6,137 -60,53615,4802,030 -
    通常出荷日2日目1日目〜1日目〜1日目1日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    屋内用マットカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト