17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ソーラー式セフティーフラッシュ KSF-6SNC

ソーラー式セフティーフラッシュ

通常単価(税別)
3,335
税込単価
3,669
通常出荷日:4日目

【特長】・電源のいらないソーラータイプの工事灯です。・赤LEDが明るく点滅し、無日照で約5日間は点灯し...

詳細を確認
  • 材質1
    ポリカーボネート

型番:

KSF-6SNC
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

KSF-6SNCの仕様・寸法情報

トラスココード
224-5214
質量(g)
185.000
材質1
ポリカーボネート
-
-

絞り込み条件

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
KSF-6SNC

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
224-5214
185.000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,335
( 3,669 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・電源のいらないソーラータイプの工事灯です。
・赤LEDが明るく点滅し、無日照で約5日間は点灯し続けます。
・別売のコーンライトケース(CRS-W)でカラーコーンへ、黄筒(KU-1S)で単管へ取り付けできます。
【用途】
・工事現場の注意喚起として。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ソーラー式セフティーフラッシュの型番KSF-6SNCのページです。 型番KSF-6SNCに関する仕様情報を記載しております。
ソーラー式セフティーフラッシュのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ソーラー式セフティーフラッシュ
LED内照コーン
折りたたみ矢印板
アローサイン(矢印反射)
LED矢印板誘導灯 フラッシャーパネル
壊れにくい矢印板
メーカーキタムラ産業キタムラ産業キタムラ産業キタムラ産業キタムラ産業キタムラ産業
通常価格3,33512,122 -25,492 -6,46925,79059,377
通常出荷日4日目5日目5日目4日目5日目4日目
材質1ポリカーボネート---本体:スチール本体:フレーム PE、
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

標示スタンド・立札カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト