17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

金具付シグナルスリング KSEF 上部アイ/下部フック 0.63t

金具付シグナルスリング KSEF 上部アイ/下部フック 0.63t

通常単価(税別)
4,2525,656
税込単価
4,6776,222
通常出荷日:8日目~9日目

上部はアイ、下部はフックです。【特長】・ベルトスリングを使用しているため、ワイヤなどのように癖がつかず...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ベルトスリング
  • 最大使用荷重 (t)
    0.63
  • ベルト幅 (mm)
    25
  • 等級(級)
    3等
  • 材質
    ポリエステル

ご注意

  • 青い表面が擦過や引っ掛けなどによって損傷し、内部の白芯が見えてきたら使用を中止してください。
  • 高温に弱いので100℃以下の条件で使用してください。
  • 酸類には非常に弱いので酸洗いなどには絶対に使用しないでください。
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

寸法図

フック部

ABCDD'EFGHI
10810525883040451519

単位:mm

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内
    • 9日以内

型番リスト

表示件数

全長

(m)

JANコード

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
1
4902043819143
817-0595
620
1個
1.5
4902043819150
817-0596
720
1個
2
4902043819167
817-0597
810
1個
2.5
4902043819174
817-0598
910
1個
3
4902043819181
817-0599
1010
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,252
( 4,677 )
9日目
5,155
( 5,671 )
9日目
5,100
( 5,610 )
9日目
5,447
( 5,992 )
9日目
5,656
( 6,222 )
8日目

詳細情報

基本情報

上部はアイ、下部はフックです。
【特長】
・ベルトスリングを使用しているため、ワイヤなどのように癖がつかず軽量で柔らかく、作業性が向上します。
【材質】
・スリング:ポリエステル

ご注意

  • 青い表面が擦過や引っ掛けなどによって損傷し、内部の白芯が見えてきたら使用を中止してください。
  • 高温に弱いので100℃以下の条件で使用してください。
  • 酸類には非常に弱いので酸洗いなどには絶対に使用しないでください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

金具付シグナルスリング KSEF 上部アイ/下部フック 0.63tのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
金具付シグナルスリング KSEF 上部アイ/下部フック 0.63t
金具付シグナルスリング KSEF 1.0t
金具付シグナルスリング KSEF 1.5t
金具付シグナルスリング KSFF 0.63t
金具付シグナルスリング KSRF 0.63t
金具付シグナルスリング KSER 0.63t
メーカーシライシライシライシライシライシライ
通常価格4,252-6,436 -10,616 -8,775 -7,883 -5,358 -
通常出荷日8日目〜6日目〜9日目6日目〜4日目〜6日目〜
商品タイプベルトスリング--ベルトスリング--
最大使用荷重(t)0.63--0.63--
ベルト幅(mm)25-5025--
等級(級)3等3等3等3等3等3等
材質ポリエステル-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ベルトスリングカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト