ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

Uスケール

Uスケール KS-C880-PR-U-KMD1.5T1210
  • Uスケール
通常単価(税別)
423,780
税込単価
466,158

【特長】・キャスター付薄型軽量U字型スケールです・指示計:KS-C8000(I...

詳細情報を確認する
  • ひょう量 (g)
    1500000
  • 最小表示 (g)
    500
  • トラスココード
    838-4427
  • 載台寸法(mm)
    1000×1200
  • 全高(mm)
    95~110
  • 質量(g)
    33000.0
  • 材質1
    SS製
  • 電源
    AC100V

型番:

KS-C880-PR-U-KMD1.5T1210
解除
    数量:

    KS-C880-PR-U-KMD1.5T1210の仕様・寸法情報

    ひょう量(g)
    1500000
    最小表示(g)
    500
    トラスココード
    838-4427
    載台寸法(mm)
    1000×1200
    全高(mm)
    95~110
    質量(g)
    33000.0
    材質1
    SS製
    電源
    AC100V

    型番リスト

    表示件数
    型番
    KS-C880-PR-U-KMD1.5T1210
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    423,780
    ( 466,158 )
    19日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・キャスター付薄型軽量U字型スケールです
    ・指示計:KS-C8000(IP66相当)が付属しています。
    ・パレット計量に最適です。
    ・製品質量わずか33kgで移動も簡単です。
    ・取引証明に使える検定品です。
    ・ゼロ点調整や風袋引もワンタッチ操作で簡単です。
    ・明るく見やすい、フルマトリクス蛍光表示です。
    ・ガイダンス表示とヘルプナビが操作をサポートします。
    【用途】
    ・食品、化学、鋼鉄、機材などさまざまな計量分野に利用できます。

    ■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
    生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

    商品仕様

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    Uスケールの型番KS-C880-PR-U-KMD1.5T1210のページです。 型番KS-C880-PR-U-KMD1.5T1210に関する仕様情報を記載しております。
    Uスケールのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    Uスケール
    防水・防塵直示無線式ホイストスケール(検定無)
    Uフレームスケール“ニューダービー”(ステンレスタイプ)
    Uフレームスケール"ニューダービー"(スチールタイプ)
    Uフレームスケール“ニューダービーL”(アルミタイプ)
    Uフレームスケール“ニューダービーM”(アルミタイプ)
    メーカークボタ計装クボタ計装守隨本店守隨本店守隨本店守隨本店
    通常価格423,780621,000658,753 -285,098 -400,581 -367,258 -
    通常出荷日19日目11日目14日目〜14日目〜11日目〜1日目〜
    ひょう量(g)15000002000000----
    最小表示(g)5001000----
    トラスココード838-4427838-4334----
    載台寸法(mm)1000×1200-----
    全高(mm)95~110472----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    はかりカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました