17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

コンパクト・オービタルジグソー

通常単価(税別)
8,8367,875
税込単価
9,7208,663
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・T/Uシャンクブレード兼用のワンタッチクランプを採用しました。・4段階のオービタル機構を搭載...

詳細を確認
  • ストローク数 (min-1)
    0~3000
  • ストローク (mm)
    19
  • 定格電流 (A)
    5
  • 消費電力 (W)
    520
  • JANコード
    4536178698009
  • トラスココード
    777-1592
  • 質量(g)
    1900
  • 切断能力(mm)アルミ
    15
  • 切断能力(mm)軟鋼板
    5
  • 切断能力(mm)木材
    70
  • 電源コード長さ(m)
    3

型番:

KS701PE
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

KS701PEの仕様・寸法情報

ストローク数(min-1)
0~3000
ストローク(mm)
19
定格電流(A)
5
消費電力(W)
520
JANコード
4536178698009
トラスココード
777-1592
質量(g)
1900
切断能力(mm)アルミ
15
切断能力(mm)軟鋼板
5
切断能力(mm)木材
70
電源コード長さ(m)
3
RoHS?
10

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
KS701PE
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,8367,875
( 8,663 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・T/Uシャンクブレード兼用のワンタッチクランプを採用しました。
・4段階のオービタル機構を搭載しました。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コンパクト・オービタルジグソーの型番KS701PEのページです。 型番KS701PEに関する仕様情報を記載しております。
コンパクト・オービタルジグソーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コンパクト・オービタルジグソー
電子ジグソー ケース付き CJ90VST2
ジグソー
電源コード式ジグソーM4
電子ジグソー 無段変速タイプ
ジグソー JV0600K
メーカーBLACK AND DECKERHiKOKI(旧日立工機)BLACK AND DECKERマキタHiKOKI(旧日立工機)マキタ
通常価格8,83620,4578,59410,890 -51,00016,132
通常出荷日1日目4日目1日目3日目在庫品1日目在庫品1日目
ストローク数(min-1)0~3000850~30000-2800-800~2800500~3,100
ストローク(mm)192613182623
定格電流(A)57.4-4.78.46.8
消費電力(W)520700-450800650
JANコード4536178698009-4536178861441---
よく一緒に購入される商品

ジグソーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト