ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

カンツール メカニカルプラグKSタイプ 32-36mmタイプ

型番:

KS-4
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

KS-4の仕様・寸法情報

形状
タイプ
その他キャップ
キャップ材質
ゴム
質量(g)
710
トラスココード
523-7106
材質
本体:合成ゴム

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
KS-4
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,075
( 20,983 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・蝶ネジを手で締めることによって拡張させて管に密着するプラグです。
【商品仕様】
・パイプ内に挿入して使用するインナータイプです。
・カンツール メカニカルプラグKSタイプ 32-36mmタイプ
・トラスココード:523-7106
・質量:0.71kg
【材質/仕上】
・本体:合成ゴム

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カンツール メカニカルプラグKSタイプ 32-36mmタイプの型番KS-4のページです。 型番KS-4に関する仕様情報を記載しております。
カンツール メカニカルプラグKSタイプ 32-36mmタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カンツール メカニカルプラグKSタイプ 32-36mmタイプ
カンツール メカニカルプラグ Gタイプ 各サイズ1個セット
カンツール メカニカルプラグ G50mmセット(10個入り)
カンツール メカニカルプラグ G75mmセット(10個入り)
カンツール メカニカルプラグ G150mmセット(4個入り)
プロテクションキャップ BMタイプ
メーカーカンツールカンツールカンツールカンツールカンツールRADOLID
通常価格19,07513,97716,53822,31329,5752,927
通常出荷日4日目3日目3日目5日目1日目1日目
形状-
タイプその他キャップその他キャップその他キャップその他キャップその他キャップ-
キャップ材質ゴムゴムゴムゴムゴム-
質量(g)710170090017004600-
トラスココード523-7106523-6843523-6860523-6878523-6894-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャップ・栓カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト