ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

日平 エアーソー替刃(32山) 10枚入り【10個入り】

日平 エアーソー替刃(32山) 10枚入り KS-35B-32
通常単価(税別)
10,3235,690
税込単価
11,3556,259
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・バイメタル材を使用し、切れ味鋭く耐久性抜群です。【用途】・鋼板、アルミ、プラスチック、自動車...

詳細を確認

型番:

KS-35B-32
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

KS-35B-32の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
KS-35B-32
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,3235,690
( 6,259 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・バイメタル材を使用し、切れ味鋭く耐久性抜群です。
【用途】
・鋼板、アルミ、プラスチック、自動車ボディーの切断に。
【商品仕様】
・山数:32
・全長(mm):91
・厚さ(mm):0.8
・有効刃長(mm):76
・適用材:高張力超鋼板
・色:ブラック
・ホルダー部ワイドタイプ
・JANコード:4580117394309
・トラスココード:783-9235
・質量:40g
【材質/仕上】
・バイメタルハイス

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

日平 エアーソー替刃(32山) 10枚入りの型番KS-35B-32のページです。 型番KS-35B-32に関する仕様情報を記載しております。
日平 エアーソー替刃(32山) 10枚入りのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
日平 エアーソー替刃(32山) 10枚入り
日平 エアーソー替刃(14山) 10枚入り
セーバーソーブレード(鉄・ステンレス用) 10枚入り
セーバーソー替刃 セーバーソーブレード
バイメタルセーバーソー替刃
セーバーソーブレード 鉄工・ステンレス用
メーカー日平機器日平機器バーコバーコハウスビーエム河部精密工業
通常価格10,32310,3238,8553,100 -8,369 -6,752
通常出荷日1日目1日目在庫品1日目1日目〜1日目〜1日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

セーバーソーブレードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト