17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スポンジドラム巻粘着付 3mm×15mm×50m

通常単価(税別)
10,040
税込単価
11,044
通常出荷日:5日目

【特長】・衝撃吸収性に優れています。【用途】・防振・防音・戸当たり等の緩衝材に。【商品仕様】・サイズ:...

詳細を確認

    型番:

    KS315-50TW
    解除
    • この商品は50個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    KS315-50TWの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    KS315-50TW
    最小発注数量
    50個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    10,040
    ( 11,044 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・衝撃吸収性に優れています。
    【用途】
    ・防振・防音・戸当たり等の緩衝材に。
    【商品仕様】
    ・サイズ:幅15mm×高さ3mm×50m
    ・ドラムサイズ:Φ300×80mm
    ・テープ付
    ・発注単位50m1巻になります。(1m×50本ではないです。)
    ・JANコード:4535395038520
    ・トラスココード:854-8019
    ・質量:1400g
    【材質/仕上】
    ・NBR

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    スポンジドラム巻粘着付 3mm×15mm×50mの型番KS315-50TWのページです。 型番KS315-50TWに関する仕様情報を記載しております。
    スポンジドラム巻粘着付 3mm×15mm×50mのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    スポンジドラム巻粘着付 3mm×15mm×50m
    スポンジドラム巻 3mm×15mm×50m
    スポンジドラム巻粘着付 5mm×20mm×30m
    スポンジドラム巻粘着付 20mm×30mm×5m
    D型スポンジケーブル用パイプ ドラム巻粘着付 15mm×10mm×25m
    スポンジドラム巻粘着付 10mm×30mm×11m
    メーカー
    通常価格10,0409,72112,0008,43113,1879,521
    通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    安全クッションカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト