17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

空研 エアーソー

通常単価(税別)
34,820
税込単価
38,302
通常出荷日:1日目

【特長】・取り回しの良い小型・軽量・高速タイプです。・のこ刃の交換で種々の作業可能です。・ヤスリ取付可...

詳細を確認

型番:

KS-22
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

KS-22の仕様・寸法情報

種類
その他関連用品
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
KS-22
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
34,820
( 38,302 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・取り回しの良い小型・軽量・高速タイプです。
・のこ刃の交換で種々の作業可能です。
・ヤスリ取付可能です。
・消音排気ホースにより、粉塵の飛散を防止します。
【用途】
・自動車整備・鈑金の種々の切断作業。
・アルミ・プラスチック・木材等あらゆる切断作業。
・穴あけ後のバリ取りや面取り等のヤスリがけ作業。
【商品仕様】
・ストローク長(mm):9
・切断能力(mm):鉄板1.0
・ストローク数(回/分):9000
・空気消費量([[M3]]/min):0.2
・ホース取付口:Rc1/4
・排気:後方
・全長(mm):198
・騒音レベル(dB(A)):77.5
・切断速度空気圧0.6MPa(Pe)時(mm/min.):1mm厚鉄板約600
・使用空気圧力:0.6MPa
・使用コンプレッサー(kW):2.2
・使用エアホース(mm):6.5
・空気消費量(m3(Normal)/min.):0.20
・規格(その他)
・往復速度(fpm):11、000
・ホース口金取付ねじ:Rc1/4
・JANコード:4560246020942
・トラスココード:556-7564
・質量:0.75kg
【材質/仕上】
・アルミニウム
【セット内容/付属品】
・1/4インチ レギュレーター
・カップリングプラグ 20PM
・6角棒スパナ 3mm
・KS-22 ノコ刃 32山

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

空研 エアーソーの型番KS-22のページです。 型番KS-22に関する仕様情報を記載しております。
空研 エアーソーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
空研 エアーソー
空研 ダスト・バック
空研 5インチブルーパッドマジック用穴あき
空研 グリーンパッド 穴あき マジックタイプ
空研 5インチグリーンパッドマジック用穴なしハード
空研 3/8インチSQラチェットレンチ(9.5mm角)
メーカー空研空研空研空研空研空研
通常価格34,8202,0004,2124,3444,34423,276
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
種類その他関連用品その他関連用品その他関連用品その他関連用品その他関連用品その他関連用品
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト