17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ユニワールド ポリエステルロープ(3つ打タイプ)

通常単価(税別)
2,0107,022特別価格
税込単価
2,2117,724特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~2日目

【特長】・酸・アルカリ・海水などに強く、耐候性に優れ摩擦にも非常に強く、強力に優れたロープです。【用途...

詳細を確認
  • 包装形態
    バンド掛け/シュリンクパック
  • 材質1
    ポリエステル
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • 線径(mm)

  • 長さ(m)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

線径(mm)

長さ(m)

質量(g)

最小発注数量
4903599034240
794-6171
12
20
1600.0
2個
4903599034257
794-6180
12
30
2430.0
1個
4903599034219
829-1197
9
15
580.0
2個
4903599034226
794-6198
9
20
900
2個
4903599034233
794-6201
9
30
1470.0
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,2393,967
( 4,364 )
1日目
7,0225,764
( 6,340 )
1日目
2,010
( 2,211 )
2日目
3,138
( 3,452 )
2日目
4,8203,659
( 4,025 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・酸・アルカリ・海水などに強く、耐候性に優れ摩擦にも非常に強く、強力に優れたロープです。
【用途】
・各種結束、テント・タープ用など。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニワールド ポリエステルロープ(3つ打タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユニワールド ポリエステルロープ(3つ打タイプ)
ユタカメイク ポリエステル金剛打ロープ 万能パック 6mm×20m
ナイロンロープ(金剛打タイプ)
スタータロープ(金剛打タイプ)
ユタカメイク カラビナ付きポリエステルロープ 12mm×20m
クレモナ金剛打ロープボビン
メーカーユタカメイクユタカメイクユタカメイクユタカメイクユタカメイクユタカメイク
通常価格2,010-1,5083,635 -117 -6,0361,932 -
通常出荷日1日目〜4日目1日目1日目1日目1日目〜
包装形態バンド掛け/シュリンクパックバンド掛巻ボビン巻袋入シュリンクパックボビン巻
材質1ポリエステルポリエステルナイロンナイロンロープ:ポリエステルビニロン

ロープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト