17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

萩原 強力養生シート(白防炎)1.8m×3.4m KRYBS-1834

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

萩原 強力養生シート(白防炎)1.8m×3.4m

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

KRYBS-1834

2021年10月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・ポリエステル糸に塩ビコーティングを施した防炎シート。防炎物品です。
【用途】
・建築、建設などの壁面養生、床養生
・資材カバー用
【商品仕様】
・色:ホワイト
・幅(m):約1.8
・長さ(m):3.4
・ハトメ数(個):34
・ハトメピッチ(cm):30
・引張強度:縦440N/5cm、横450N/5cm
・引裂強度:縦90N、横100N
・厚さ(mm):約0.30
・伸度:縦16%、横18%
・重量:330g/[[M2]]
・JANコード:4962074745019
・トラスココード:868-4449
・質量:2.08kg
【材質/仕上】
・シート:ポリエステル糸に塩ビコーティング
・ハトメ:アルミニウム
・周囲ロープ:ポリプロピレン

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト