17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ランヤード(2m)

通常単価(税別)
700
税込単価
770
通常出荷日:1日目

【特長】・簡易落下防止安全コードです。・ワイヤー入りです。【用途】・工具類の簡易落下防止に。

詳細を確認
  • 商品タイプ
    安全ロープ
  • 材質
    その他
  • その他
  • JANコード
    4562208060546
  • 質量(g)
    22.500
  • トラスココード
    818-4186
  • 材質詳細
    ビニール
  • コード径(mm)
    2
  • 色詳細
    パープル
  • 最大使用可能質量(kg)
    0.5

型番:

KRY2M
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

KRY2Mの仕様・寸法情報

商品タイプ
安全ロープ
材質
その他
その他
JANコード
4562208060546
質量(g)
22.500
トラスココード
818-4186
材質詳細
ビニール
コード径(mm)
2
色詳細
パープル
最大使用可能質量(kg)
0.5

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
KRY2M
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
700
( 770 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・簡易落下防止安全コードです。
・ワイヤー入りです。
【用途】
・工具類の簡易落下防止に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ランヤード(2m) の型番KRY2Mのページです。 型番KRY2Mに関する仕様情報を記載しております。
ランヤード(2m) のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ランヤード(2m)
ランヤード(90cm)
ランヤードミニ(60cm)
ランヤード用コネクタ
手首用ランヤード
ツールリール/ランヤード
メーカーKAHARAKAHARAKAHARAバーコバーコギアキーパー(HAMMERHEAD)
通常価格700481 -5501,6122,628980
通常出荷日1日目1日目〜1日目〜1日目1日目2日目
商品タイプ安全ロープ安全ロープ安全ロープ工具接続コード工具接続コード工具接続コード
材質その他その他その他ゴム・ポリエステル繊維ゴム・ポリエステル繊維-
その他--ブラックその他-
JANコード4562208060546-----
質量(g)22.50014.4009.000---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

落下防止用コード・セーフティコードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト