17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

タジマ 安全帯胴当てベルト KRX850 KRX850

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

タジマ 安全帯胴当てベルト KRX850

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

KRX850

2020年10月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・ハーネス・サスペンダーと簡単に取付け・取外しが可能です。
・装着スペースを阻害しないDJ(ダイレクトジョイント)機構です。
・3種のメッシュ構造<トリプルメッシュ>で通気性抜群です。
・フィット感抜群抜群高反発EVAを搭載しています。
・体型を選ばないテーパードデザインです。
・大型ハンガーループを両サイドに装着しています。
・ズレにくいノンスリップ構造です。
【用途】
・SEGハーネス・サスペンダー用胴当てベルト
【商品仕様】
・色:黒
・サイズ:L
・適応ベルト幅(mm):50
・幅×長さ(mm):155×850
・適応ウエストサイズ(cm):120
・胴ベルト幅(mm):155
・胴ベルト長さ(mm):850
・ベルト通し5本仕様
・耐荷重:3kg/本
・JANコード:4975364168320
・トラスココード:828-4009
・質量:350g
【材質/仕上】
・本体:ナイロン

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト