ファクトリーサプライ用品技術窓口

クリーンワイプP KR-P

クリーンワイプP【18000個入り】

通常単価(税別)
27,234
税込単価
29,957
通常出荷日:1日目

【特長】・低発塵に特長のあるペーパーライクなワイパーです【用途】・研究室の器具・機器類等の拭き取り作業...

詳細を確認

ご注意

  • クリーンパックではありません。

型番:

KR-P
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (18000個入り)

KR-Pの仕様・寸法情報

商品タイプ
ワイパー
材質
その他
シートサイズ(mm)
100×215(連続取出し)
ホワイト
トラスココード
541-8470
質量(g)
5300.0
JANコード
4970512540553
材質1
キュプラ不織布

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
KR-P
最小発注数量
1パック

18000個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,234
( 29,957 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・低発塵に特長のあるペーパーライクなワイパーです
【用途】
・研究室の器具・機器類等の拭き取り作業に

ご注意

  • クリーンパックではありません。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

クリーンワイプPの型番KR-Pのページです。 型番KR-Pに関する仕様情報を記載しております。
クリーンワイプPのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クリーンワイプP
TFぞうきん
ラボ (5400枚入)
ラックワイプ
ハードワイプ
クレシア JK クリーンクロス 65100
メーカー小津産業小津産業小津産業アズワン橋本クロス日本製紙クレシア
通常価格27,23449,11424,4148369,040 -20,605
通常出荷日1日目4日目8日目1日目1日目1日目
商品タイプワイパー-ワイパー---
材質その他-その他---
シートサイズ(mm)100×215(連続取出し)-190×210(連続取出し)---
ホワイト-ホワイト---
トラスココード541-8470-541-8453---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリーンウエス・ワイパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト