17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

空研 3/8インチSQラチェットレンチ(9.5mm角)

通常単価(税別)
23,27622,030
税込単価
25,60424,233
一部SALE 2026.06.30まで
通常出荷日:1日目

【特長】・小型・軽量で狭い箇所でも有効に使用できます。・ねじを締めすぎたり、いためたりしません。・手作...

詳細を確認

ご注意

  • 沖縄への出荷は不可

型番:

KR-133A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

KR-133Aの仕様・寸法情報

種類
その他関連用品
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
KR-133A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,27622,030
( 24,233 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・小型・軽量で狭い箇所でも有効に使用できます。
・ねじを締めすぎたり、いためたりしません。
・手作業に比べ5倍の能率です。
【用途】
・10mm以下の小ねじ作業
・自動車のオイルバン・ウォータポンプ・エアコン等の分解整備
・自動車鈑金作業での分解作業
【商品仕様】
・能力ボルト径(mm):10最大トルク(N・m)
・使用空気圧(MPa):0.6
・ソケット無全長(mm):170
・無負荷回転速度(r.p.m.):300
・空気消費量(m3(Normal)/min.):0.25
・騒音レベル(dB(A)):83
・ホース口金取付ねじ:Rc1/4
・使用コンプレッサー(kW):1.5
・使用エアホース(mm):6.5
・使用空気圧力:0.6MPa
・JANコード:4560246020010
・トラスココード:852-3109
・質量:0.5kg
【材質/仕上】
・アルミニウム
【セット内容/付属品】
・カップリングプラグ 20PM

ご注意

  • 沖縄への出荷は不可

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

空研 3/8インチSQラチェットレンチ(9.5mm角)の型番KR-133Aのページです。 型番KR-133Aに関する仕様情報を記載しております。
空研 3/8インチSQラチェットレンチ(9.5mm角)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
空研 3/8インチSQラチェットレンチ(9.5mm角)
空研 5インチグリーンパッドマジック用穴なしハード
空研 エアーソー
空研 5インチブルーパッドマジック用穴あき
ウレタンエアーホース 8.5
空研 ダスト・バック
メーカー空研空研空研空研SK-11空研
通常価格23,2764,36134,8204,36118,2602,000
通常出荷日1日目1日目1日目1日目3日目1日目
種類その他関連用品その他関連用品その他関連用品その他関連用品ホース・エアリールその他関連用品
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト