17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

3M スコッチ 超強力両面テープ 合板・タイル用厚手タイプ 19mmX0.8m KPW-19

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

3M スコッチ 超強力両面テープ 合板・タイル用厚手タイプ 19mmX0.8m

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

KPW-19

2019年01月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・柔らかいフォーム材を使用し、またテープ厚さが厚い(2.0mm)のため、粗面への接着に優れます。
【用途】
・表面がザラザラしたベニヤ板などの合板、タイルなどの接着に。
【商品仕様】
・色:グレー
・幅(mm):19
・長さ(m):0.8
・厚さ(mm):2.0
・粘着力:63N/10mm
・使用温度範囲:-20~90℃
・JIS規格1種レベル(構造用接合部)
・切断にはカッターが必要
・JANコード:4547452877348
・トラスココード:542-3481
・質量:38g
【材質/仕上】
・基材:アクリルハイソフトフォーム
・粘着剤:アクリル系

指定中の仕様・寸法情報

基材
アクリル
粘着剤
アクリル系
JANコード
4547452877348
トラスココード
542-3481
質量(g)
38.000
基材詳細
基材:アクリルハイソフトフォーム
RoHS2(10物質)?
対応
-
-

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト