17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

二槽水切シンクBG無ホース付左水槽
  • 二槽水切シンクBG無ホース付左水槽

二槽水切シンクBG無ホース付左水槽

通常単価(税別)
63,463103,660
税込単価
69,809114,026
通常出荷日:4日目~5日目

【特長】・サイズ豊富な本格的業務用ステンレス流し台です。・完全なノックダウンケース梱包での出荷も可能で...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    流し台
  • キャスター
  • シンク数
    二槽
  • 材質1
    ステンレス(SUS430)
  • タイプ
    左水槽

ご注意

  • 左水槽での出荷になります。右水槽の場合は御指定下さい。
  • 塩分や調味料、漂白剤、洗剤、薬品の付着に注意。
  • 業務用工場用です。
  • 硫酸、塩酸の使用、薄めた漂白剤などの貯め置きは厳禁です。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

間口×奥行×高さ

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
1000×450×800
4560155870980
511-1773
18000.0
1個
1200×450×800
4560155871024
511-1790
22000.0
1個
1500×450×800
4560155871062
511-1811
26000.0
1個
1800×450×800
4560155871109
511-1838
30000.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
63,463
( 69,809 )
5日目
69,232
( 76,155 )
5日目
97,284
( 107,012 )
5日目
103,660
( 114,026 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・サイズ豊富な本格的業務用ステンレス流し台です。
・完全なノックダウンケース梱包での出荷も可能です。(ご注文時にご指定ください。ご購入後、設置まで保管期間がある場合、ユーザー様での再物流費用、保管スペース低減にお役に立ち、また搬入口の狭い現場では搬入後の組み立ても可能です。)
・別寸、別製品も短納期で幅広く承っております。
【用途】
・工場、倉庫などでの手洗いや、機材、容器などの洗浄用に。
【材質】
・ステンレス(SUS430)
【セット内容】
・ジャバラYホース

ご注意

  • 左水槽での出荷になります。右水槽の場合は御指定下さい。
  • 塩分や調味料、漂白剤、洗剤、薬品の付着に注意。
  • 業務用工場用です。
  • 硫酸、塩酸の使用、薄めた漂白剤などの貯め置きは厳禁です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

二槽水切シンクBG無ホース付左水槽のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
二槽水切シンクBG無ホース付左水槽
二槽シンクBG無ホース付
一槽シンクBG無ホース付 間口600mm
一槽シンクBG無ホース付 間口750mm
一槽シンクBG無ホース付 間口450mm
一槽シンクBG無ホース付 間口1200mm
メーカー東製作所東製作所東製作所東製作所東製作所東製作所
通常価格63,463-48,128 -34,85365,06632,592 -80,450 -
通常出荷日4日目〜4日目〜5日目8日目5日目8日目
商品タイプ流し台---流し台流し台
キャスター---
シンク数二槽---一槽一槽
材質1ステンレス(SUS430)ステンレス(SUS430)ステンレス(SUS430)ステンレス(SUS430)ステンレス(SUS430)ステンレス(SUS430)
タイプ左水槽-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サイド実験台カテゴリの売れ筋ランキング