17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

光 プラスチック製伸縮フェンス 黒

通常単価(税別)
25,70320,433
税込単価
28,27322,476
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・折りたたみがかんたんに出来、持ち運びに便利です。【用途】・工事・メンテナンス作業・駐車場など...

詳細を確認

    型番:

    KPFS-96
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    KPFS-96の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    KPFS-96
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    25,70320,433
    ( 22,476 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・折りたたみがかんたんに出来、持ち運びに便利です。
    【用途】
    ・工事・メンテナンス作業・駐車場などの侵入防止やガイドに。
    【商品仕様】
    ・色:黒
    ・奥行(mm):500
    ・間口(mm):380~3000
    ・高さ(mm):930
    ・間口(mm):380~3000
    ・高さ(mm):930
    ・奥行(mm):500
    ・オープン時使用最大幅約3m
    ・屋外・屋内使用可能
    ・JANコード:4535395009520
    ・トラスココード:781-1632
    ・質量:6.24kg
    【材質/仕上】
    ・本体:ABS樹脂

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    光 プラスチック製伸縮フェンス 黒の型番KPFS-96のページです。 型番KPFS-96に関する仕様情報を記載しております。
    光 プラスチック製伸縮フェンス 黒のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    光 プラスチック製伸縮フェンス 黒
    光 プラスチック製伸縮フェンス 黄/黒
    プラスチック製フェンス
    ″プラスチック製フェンス″ウエイト
    プラスチックフェンス・フェンス用タンクベース
    伸縮フェンス(樹脂製) KPFSシリーズ
    メーカー三甲三甲エスコアズワン
    通常価格25,70325,7036,188 -3,16718,760 -28,298
    通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目1日目8日目〜
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    バリケード・フェンスカテゴリの売れ筋ランキング