ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
セイニチ ラミジップ 簡単開封スタンドタイプ(アルミ)【50個入り】 |
|
セイニチ チャック袋 「ラミグリップ」 VP 平袋ハイバリアタイプ【800~3,500個入り】 |
|
アタゴ ポケット糖度計(自動温度補正式) |
|
アズワン クリーンガスバリア袋【100個入り】 |





【特長】
・「ラミグリップ」KOP/CPタイプの底開き平袋です。
・バリアフイルムを使用しており、ガスバリア性、防湿性に優れています。
【用途】
・Kコートフィルム使用の為バリア性が良く、乾物や珍味などの軽量物に最適。

アズワン
ラミジップ BY 1-9506

スリーエムジャパン
マスキングテープ 243J PLUS
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
パコールチャック袋 厚み(mm)0.04/0.08
4.9通常価格(税別):170円~

HEIKO
ポリエチレン袋 0.06mm 601~620
4.7通常価格(税別):131円~

HEIKO
ポリ規格袋 ヘイコーポリ 80ミクロン厚 紐なし
4.8通常価格(税別):134円~

HEIKO
ポリ規格袋 ヘイコーポリ 30ミクロン厚 紐なし
4.8通常価格(税別):104円~

アズワン
ポリ袋 厚み(mm) 0.03~1
5通常価格(税別):2,470円~

日本サニパック
スタンダートポリ袋(透明) 厚み0.03mm
5通常価格(税別):61円~

エスコ
ポリ袋(チャック付)厚み0.04mm
4.5通常価格(税別):432円~

トラスコ中山
業務用ポリ袋(厚手タイプ)
4.3通常価格(税別):794円~

HEIKO
ポリエチレン袋 0.08mm 802~819
4.6通常価格(税別):178円~