17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

一槽シンクBG無ホース付 間口500mm KPC1-500

一槽シンクBG無ホース付 間口500mm

通常単価(税別)
37,327
税込単価
41,060
通常出荷日:4日目

【特長】・サイズ豊富な本格的業務用ステンレス流し台です。・完全なノックダウンケース梱包での出荷も可能で...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    流し台
  • 間口×奥行×高さ (mm)
    500×450×800
  • キャスター
  • シンク数
    一槽
  • JANコード
    4560155870065
  • トラスココード
    511-1463
  • 質量(g)
    10000.0
  • 材質1
    ステンレス(SUS430)

型番:

KPC1-500
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

KPC1-500の仕様・寸法情報

商品タイプ
流し台
間口×奥行×高さ(mm)
500×450×800
キャスター
シンク数
一槽
JANコード
4560155870065
トラスココード
511-1463
質量(g)
10000.0
材質1
ステンレス(SUS430)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
KPC1-500
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
37,327
( 41,060 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・サイズ豊富な本格的業務用ステンレス流し台です。
・完全なノックダウンケース梱包での出荷も可能です。(ご注文時にご指定ください。ご購入後、設置まで保管期間がある場合、ユーザー様での再物流費用、保管スペース低減にお役に立ち、また搬入口の狭い現場では搬入後の組み立ても可能です。)
・別寸、別製品も短納期で幅広く承っております。
【用途】
・工場、倉庫などでの手洗いや、機材、容器などの洗浄。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

一槽シンクBG無ホース付 間口500mmの型番KPC1-500のページです。 型番KPC1-500に関する仕様情報を記載しております。
一槽シンクBG無ホース付 間口500mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
一槽シンクBG無ホース付 間口500mm
一槽シンクBG無ホース付 間口1000mm
一槽シンクBG無ホース付 間口400mm
一槽シンク ホース付 (SUS430) 間口1000mm
一槽シンクBG無ホース付 間口600mm
一槽シンクBG無ホース付 間口750mm
メーカー東製作所東製作所東製作所東製作所東製作所東製作所
通常価格37,32783,95231,45290,75134,85365,066
通常出荷日4日目8日目5日目8日目5日目8日目
商品タイプ流し台流し台流し台流し台--
間口×奥行×高さ(mm)500×450×8001000×600×800400×450×800 1000×600×800--
キャスター--
シンク数一槽一槽一槽一槽--
JANコード4560155870065456015587028745601558700274560155870270--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サイド実験台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト