17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ウラワミニター ハンドピ-ススタンド KP90-101

ウラワミニター ハンドピ-ススタンド

通常単価(税別)
1,163
税込単価
1,279
通常出荷日:7日目

【特長】・モーターの滑り落ちを防止するソフト・プラスチック製のハンドピーススタンドです。【用途】・ハン...

詳細を確認

    型番:

    KP90-101
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    KP90-101の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    KP90-101
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,163
    ( 1,279 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・モーターの滑り落ちを防止するソフト・プラスチック製のハンドピーススタンドです。
    【用途】
    ・ハンドピースを手元に置きたい時のご使用に。
    【商品仕様】
    ・弊社ハンドピース専用
    ・トラスココード:852-1758
    ・質量:80g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ウラワミニター ハンドピ-ススタンドの型番KP90-101のページです。 型番KP90-101に関する仕様情報を記載しております。
    ウラワミニター ハンドピ-ススタンドのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ウラワミニター ハンドピ-ススタンド
    ウラワミニター 超音波ハンドピ-ス
    ウラワミニター バリアブルフットコントローラー
    ウラワミニター スイングヘッド
    ウラワミニター 延長カ-ルコ-ド
    ウラワミニター φ3コレットチャック(UT05専用)
    メーカー浦和工業浦和工業浦和工業浦和工業浦和工業浦和工業
    通常価格1,163157,0508,23955,5774,1013,762
    通常出荷日7日目5日目5日目6日目7日目7日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    マイクログラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト