17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

工進 ミニポンディ KP-501T KP-501T

工進 ミニポンディ KP-501T

通常単価(税別)
5,862
税込単価
6,448
通常出荷日:1日目

【特長】・タイマー付きで自動停止します。【用途】・お風呂の残り湯を無駄なく洗濯に利用。【商品仕様】・4...

詳細を確認

    型番:

    KP-501T
    解除
    • この商品は2個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    KP-501Tの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    KP-501T
    最小発注数量
    2個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    5,862
    ( 6,448 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・タイマー付きで自動停止します。
    【用途】
    ・お風呂の残り湯を無駄なく洗濯に利用。
    【商品仕様】
    ・40L給水時間約2.5分
    ・大水量タイプ
    ・JANコード:4971770521537
    ・トラスココード:776-0221
    ・質量:2kg
    【材質/仕上】
    ・ポンプ部PC

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    工進 ミニポンディ KP-501Tの型番KP-501Tのページです。 型番KP-501Tに関する仕様情報を記載しております。
    工進 ミニポンディ KP-501Tのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    工進 ミニポンディ KP-501T
    工進 ミニポンディ KP-401T
    工進 ミニポンディ KP-401S
    工進 ポンスター 汚物用 50HZ
    ポンスター 汚水用
    工進 ポンスター 汚物用 60HZ
    メーカー工進工進工進工進工進工進
    通常価格5,8623,9502,64930,38824,538 -30,530
    通常出荷日1日目1日目2日目1日目1日目〜4日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ポンプ関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト