17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ユタカメイク ロープ 養生ロープ 2φ×約200m

通常単価(税別)
1,912
税込単価
2,103
通常出荷日:4日目

【特長】・強力なポリエチレンの特性を生かし作業性をアップさせる為にエステル糸を混ぜ、軽量・強力・作業性...

詳細を確認

型番:

KP-3500
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

KP-3500の仕様・寸法情報

商品タイプ
ロープ
材質
ポリエチレン(PE),ポリエステルを混燃
その他
線径×長さ(mm×m)
2×200
色詳細
グレー
JANコード
4903599024012
トラスココード
794-6147
標準幅(mm)
2
質量(g)
450
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
KP-3500
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,912
( 2,103 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・強力なポリエチレンの特性を生かし作業性をアップさせる為にエステル糸を混ぜ、軽量・強力・作業性が良いロープです。
【用途】
・農園芸の結束
【商品仕様】
・色:グレー
・標準幅(mm):2
・長さ(m):200
・包装形態:シュリンクパック
・JANコード:4903599024012
・トラスココード:794-6147
・質量:450g
【材質/仕上】
・ポリエチレン(PE)
・ポリエステル混撚

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユタカメイク ロープ 養生ロープ 2φ×約200mの型番KP-3500のページです。 型番KP-3500に関する仕様情報を記載しております。
ユタカメイク ロープ 養生ロープ 2φ×約200mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユタカメイク ロープ 養生ロープ 2φ×約200m
ユタカメイク ロープ PSロープ 6φ×200m
ユタカメイク ロープ ポリエステルロープ巻物 16φ×200m
ユタカメイク ロープ ポリエステルロープ巻物 8φ×200m
ユタカメイク ロープ マニラロープ巻物 9φ×200m
ユタカ ロープ PEカラーロープドラム巻 3φ×2m ブラック
メーカーユタカメイクユタカメイクユタカメイクユタカメイクユタカメイクユタカメイク
通常価格1,9121,78952,14715,92327,45831
通常出荷日4日目2日目6日目6日目9日目4日目
商品タイプロープ-ロープロープロープ-
材質ポリエチレン(PE),ポリエステルを混燃-ポリエステルポリエステルその他-
その他-----
線径×長さ(mm×m)2×200-16×2008×2009×200-
色詳細グレー-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ロープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト