17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ウラワミニター φ2.34コレットチャック(UA・UT(UT03、UT06以外)シリーズ専用) KP-036B

ウラワミニター φ2.34コレットチャック(UA・UT(UT03、UT06以外)シリーズ専用)

通常単価(税別)
3,855
税込単価
4,241
通常出荷日:7日目

【用途】・軸径2.34mmの工具を装着する際のご使用に。【商品仕様】・ウラワミニター φ2.34コレッ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    関連品
  • トラスココード
    852-1752
  • 質量(g)
    2.000
  • 商品タイプ詳細
    コレットチャック

型番:

KP-036B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

KP-036Bの仕様・寸法情報

商品タイプ
関連品
トラスココード
852-1752
質量(g)
2.000
商品タイプ詳細
コレットチャック

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
KP-036B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,855
( 4,241 )
7日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・軸径2.34mmの工具を装着する際のご使用に。
【商品仕様】
・ウラワミニター φ2.34コレットチャック
・UA・UT(UT03、UT06以外)シリーズ専用
・トラスココード:852-1752
・質量:2g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ウラワミニター φ2.34コレットチャック(UA・UT(UT03、UT06以外)シリーズ専用)の型番KP-036Bのページです。 型番KP-036Bに関する仕様情報を記載しております。
ウラワミニター φ2.34コレットチャック(UA・UT(UT03、UT06以外)シリーズ専用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ウラワミニター φ2.34コレットチャック(UA・UT(UT03、UT06以外)シリーズ専用)
ウラワミニター φ3.175コレットチャック(UA・UT(UT03、UT05以外)シリーズ専用)
ウラワミニター φ2.34コレットチャック(UT05専用)
ウラワミニター φ3コレットチャック(UT05専用)
ウラワミニター Φ3コレットチャック KP-032B
ウラワミニター UAモ-タ-用カ-ルコ-ド
メーカー浦和工業浦和工業浦和工業浦和工業浦和工業浦和工業
通常価格3,8553,9083,7623,7624,1263,668
通常出荷日7日目9日目9日目7日目9日目9日目
商品タイプ関連品関連品-関連品-関連品
トラスココード852-1752852-1751-852-1748-852-1743
質量(g)2.0002.0002.0002.000-50.000
商品タイプ詳細コレットチャックコレットチャック-コレットチャック-UAモーター用カールコード
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクログラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト