17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

型番:

KP-032B
解除
    数量:

    KP-032Bの仕様・寸法情報

    商品タイプ
    関連品
    トラスココード
    852-1750
    JANコード
    -
    質量(g)
    2.000
    商品タイプ詳細
    コレットチャック
    -
    -

    絞り込み条件

    • 商品タイプ

    • トラスココード

    • JANコード

    • 質量(g)

    • 商品タイプ詳細

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 9日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    KP-032B

    商品タイプ

    トラスココード

    JANコード

    質量(g)

    商品タイプ詳細

    最小発注数量
    関連品
    852-1750
    -
    2.000
    コレットチャック
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    4,126
    ( 4,539 )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    【用途】
    ・軸径3mmの工具を装着する際のご使用に
    【商品仕様】
    ・ウラワミニター Φ3コレットチャック
    ・UA・UT(UT03、UT05以外)シリーズ専用
    ・トラスココード:852-1750
    ・質量:2g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ウラワミニター Φ3コレットチャック KP-032Bの型番KP-032Bのページです。 型番KP-032Bに関する仕様情報を記載しております。
    ウラワミニター Φ3コレットチャック KP-032Bのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ウラワミニター Φ3コレットチャック KP-032B
    ウラワミニター φ3コレットチャック(UT05専用)
    ウラワミニター φ2.34コレットチャック(UT05専用)
    ウラワミニター φ3.175コレットチャック(UA・UT(UT03、UT05以外)シリーズ専用)
    ウラワミニター バリアブルフットコントローラー
    ウラワミニター φ2.34コレットチャック(UA・UT(UT03、UT06以外)シリーズ専用)
    メーカー浦和工業浦和工業浦和工業浦和工業浦和工業浦和工業
    通常価格4,1263,7623,7623,9088,2393,855
    通常出荷日9日目7日目9日目9日目5日目7日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました