17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

スーパーツール 転造小径加工用ローレット駒(アヤ目用)2コ1組,ピッチ:0.8【2個入り】

通常単価(税別)
3,832
税込単価
4,215
通常出荷日:4日目

【特長】・KHN・KHP・KHN1・KHP1・KH10A・KH12A用、アヤ目駒(2コ1組)です。【用...

詳細を確認

型番:

KNPRL0.8
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (2個入り)

KNPRL0.8の仕様・寸法情報

加工方法
転造
用途
アヤ目

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
KNPRL0.8
最小発注数量
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,832
( 4,215 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・KHN・KHP・KHN1・KHP1・KH10A・KH12A用、アヤ目駒(2コ1組)です。
【用途】
・小径加工アヤ目用ローレット駒
【商品仕様】
・ピッチ:0.8
・スーパーツール 転造小径加工用ローレット駒(アヤ目用)2コ1組
・JANコード:4967521212144
・トラスココード:813-0939
・質量:3g
【材質/仕上】
・SKS31

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スーパーツール 転造小径加工用ローレット駒(アヤ目用)2コ1組,ピッチ:0.8の型番KNPRL0.8のページです。 型番KNPRL0.8に関する仕様情報を記載しております。
スーパーツール 転造小径加工用ローレット駒(アヤ目用)2コ1組,ピッチ:0.8のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スーパーツール 転造小径加工用ローレット駒(アヤ目用)2コ1組,ピッチ:0.8
スーパーツール 転造小径加工用ローレット駒(アヤ目用)2コ1組,ピッチ:1.0
スーパーツール 転造小径加工用ローレット駒(アヤ目用)2コ1組,ピッチ:0.5
スーパーツール 転造小径加工用ローレット駒(アヤ目用)2コ1組,ピッチ:0.6
スーパーツール 転造ローレット駒(小径加工用平目)中目,ピッチ:0.8
スーパーツール 転造ローレット駒(小径加工用平目)中目,ピッチ:1.0
メーカースーパーツールスーパーツールスーパーツールスーパーツールスーパーツールスーパーツール
通常価格3,8323,7833,8083,8082,2202,220
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
加工方法転造転造転造転造転造転造
用途アヤ目アヤ目アヤ目アヤ目平目平目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ローレット駒カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト