ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

光 スライドクッション丸キャップ茶S 21~24mm【4個入り】

光 スライドクッション丸キャップ茶S 21~24mm KMSS-2124
通常単価(税別)
473
税込単価
520
通常出荷日:1日目

【特長】・スベリやすいふっ素樹脂製です。【用途】・家具や椅子などにつけると、滑りやすくなります。【商品...

詳細を確認

型番:

KMSS-2124
解除
  • この商品は5パックからご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (4個入り)

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

KMSS-2124の仕様・寸法情報

種類
取付部品
材質
その他樹脂

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
KMSS-2124
最小発注数量
5パック

4個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
473
( 520 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スベリやすいふっ素樹脂製です。
【用途】
・家具や椅子などにつけると、滑りやすくなります。
【商品仕様】
・キャップタイプ
・JANコード:4535395501130
・トラスココード:820-1561
・単品単位数量:4個
・質量:9.5g
【材質/仕上】
・ふっ素樹脂 エラストマー樹脂

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

光 スライドクッション丸キャップ茶S 21~24mmの型番KMSS-2124のページです。 型番KMSS-2124に関する仕様情報を記載しております。
光 スライドクッション丸キャップ茶S 21~24mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
光 スライドクッション丸キャップ茶S 21~24mm
光 スライドクッション丸キャップ茶M 25~28mm
ゴムクッション
防振ゴム S型マウント
丸型ストッパー
ロスタサスペンションシングルユニット DR-S
メーカーミスミNOKトラスコ中山三木プーリ
通常価格473569618 -614 -2,708 -3,997 -
通常出荷日1日目2日目在庫品1日目在庫品1日目1日目在庫品1日目〜
種類取付部品取付部品防振シート・パッド防振ゴム緩衝用ストッパ防振ブッシュ
材質その他樹脂その他樹脂本体:ポリウレタン/接着材:アクリル系天然ゴム天然ゴム(NR)ゴム

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防振ゴム・パッドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト