17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

光 戸当りクッションテープ M型グレー

通常単価(税別)
9,9889,040
税込単価
10,9879,944
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・耐久性・耐候性に優れ、適度な弾力ですきまにピッタリとなじみ防音・防風効果があります。【用途】...

詳細を確認

    型番:

    KMG5-50W
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    KMG5-50Wの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    KMG5-50W
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    9,9889,040
    ( 9,944 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・耐久性・耐候性に優れ、適度な弾力ですきまにピッタリとなじみ防音・防風効果があります。
    【用途】
    ・戸当り、気密材に。
    【商品仕様】
    ・色:グレー
    ・幅(mm):9
    ・厚さ(mm):4
    ・長さ(m):50
    ・縦×横×長さ:4mm×9mm×50m
    ・形状:M型
    ・粘着テープ付
    ・JANコード:4535395038919
    ・トラスココード:820-1545
    ・質量:850g
    【材質/仕上】
    ・EPDM

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    光 戸当りクッションテープ M型グレーの型番KMG5-50Wのページです。 型番KMG5-50Wに関する仕様情報を記載しております。
    光 戸当りクッションテープ M型グレーのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    光 戸当りクッションテープ M型グレー
    光 戸当りクッションテープ P型グレー
    光 戸当りクッションテープ M型茶
    光 戸当りクッションテープ P型茶
    光 戸当りクッションテープ D型茶
    扉用戸当り
    メーカートラスコ中山
    通常価格9,9889,5209,9459,52012,755519
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    安全クッションカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト