ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
栗田工業 ろ過器 フィルターハウジング 樹脂製 |
|
日本フイルター フィルターハウジング SFHシリーズ |
|
栗田工業 カートリッジ純水器 クリボンバーKB型 |
|
スリーエムジャパン ポリプロピレンフィルターバッグ(SUSリング・ロングタイプ) |



【特長】
・フィルターカートリッジの交換は容易に行えます。
・カートリッジフィルターは別手配下さい。
【用途】
・各種前処理ろ過用に。
【商品仕様】
・寸法(mm)B:690
・寸法(mm)C:300
・寸法(mm)D:205
・寸法(mm)E:340
・寸法(mm)A:860
・接続フランジ:10K~40A
・最高使用圧力:3.5kgf/cm2(0.34MPa)
・トラスココード:805-0967
・質量:10kg
【材質/仕上】
・SUS304

スリーエムジャパン
ステンレス製フィルターバッグ用ハウジング 304SST

日本フイルター
フィルターハウジング NFH-Aシリーズ
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

日本フイルター
フィルターハウジング NFH-Aシリーズ
5通常価格(税別):6,997円~

日本フイルター
活性炭フィルターカートリッジ YCCシリーズ
0通常価格(税別):2,929円~

アズワン
KYK 高純度精製水 クリーン&クリーン 2L
0通常価格(税別):537円

スリーエムジャパン
Micro-Klean(TM) 糸巻きフィルターカートリッジ Dシリーズ
5通常価格(税別):1,549円~

アズワン
アズツールメルトブローカートリッジフィルター(PP製)
0通常価格(税別):540円~

トラスコ中山
PP不織布カートリッジフィルター 250mmタイプ
0通常価格(税別):583円

トラスコ中山
高純度精製水(純水) 10個おまとめ品
0通常価格(税別):30,446円

日本フイルター
締付スパナ
0通常価格(税別):2,726円

日本綿棒
工業用綿棒(先端砲弾型)軸:紙
4通常価格(税別):329円~