17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

大型デジタル台秤600kgKS-C7002/1500x1500検定付 KM-D-600K-1515-KSC7002

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

大型デジタル台秤600kgKS-C7002/1500x1500検定付

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

KM-D-600K-1515-KSC7002

2018年08月に販売終了となりました。

【特長】
・デジタルロードセル(マルチ)を搭載し、高精度・高信頼性を実現。
・標準仕様では、KS-C7002指示計(IP66相当)と接続。指示計は多彩な製品群から選択可能です。
・全品検定付きが標準仕様です。
【用途】
・食品、化学、鋼鉄、機材などさまざまな計量分野に利用できます。
【商品仕様】
・秤量(kg):600
・載台寸法(mm):1500×1500
・分解能:1/3000
・目量(kg):0.200
・ISO14001認証取得工場製
・ISO9001認証取得工場製
・トラスココード:838-4398
・質量:150kg

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト