ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

テクロック ダイヤルゲージ(30mmストローク)

通常単価(税別)
15,357
税込単価
16,893
通常出荷日:3日目

【特長】・目盛0.1mmの30mmストロークです。【用途】・木工や皮革製品などのラフな寸法測定やズレ寸...

詳細を確認

型番:

KM-93
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

KM-93の仕様・寸法情報

校正証明書
なし
-
-

型番リスト

表示件数
型番
KM-93
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,357
( 16,893 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・目盛0.1mmの30mmストロークです。
【用途】
・木工や皮革製品などのラフな寸法測定やズレ寸法の判定に利用されています。
【商品仕様】
・測定範囲(mm):30
・目量(mm):0.1
・JANコード:4560120872810
・トラスココード:838-0269
・質量:145g

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

テクロック ダイヤルゲージ(30mmストローク)の型番KM-93のページです。 型番KM-93に関する仕様情報を記載しております。
テクロック ダイヤルゲージ(30mmストローク)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
テクロック ダイヤルゲージ(30mmストローク)
標準型ダイヤルゲージ(ストローク30mm/高精度タイプ)
テクロック 標準型ダイヤルゲージ(ストローク30mm/中二針タイプ)
テクロック ダイヤルゲージ(50mm長ストローク)
標準型ダイヤルゲージ(ストローク10mm/防油タイプ)
テクロック 標準型ダイヤルゲージ(ストローク10mm/中二針タイプ)
メーカーテクロックテクロックテクロックテクロックテクロックテクロック
通常価格15,35714,173 -11,32519,1127,989 -5,582
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目〜3日目
校正証明書なしなしなしなしなしなし

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ダイヤルゲージ(標準型)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト