17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

積水 ジスミラ-「標準型」 メタクリル樹脂製 φ600 支柱付き KM600S
  • 積水 ジスミラ-「標準型」 メタクリル樹脂製 φ600 支柱付き

積水 ジスミラ-「標準型」 メタクリル樹脂製 φ600 支柱付き

通常単価(税別)
54,333
税込単価
59,766
通常出荷日:15日目

【特長】・交差点やカーブ地点の車両・歩行者をドライバーが視認できる道路反射鏡です。・ステンレスミラー(...

詳細を確認
  • ミラー形状
    丸型
  • ミラー材質
    アクリル
  • ミラー枚数
    1枚
  • タイプ
    スタンドタイプ
  • 注意板
  • トラスココード
    854-8145
  • 質量(g)
    29400
  • 材質1
    鏡面:アクリル
  • 像大きさ(曲面R)
    2200
  • 材質2
    鏡面フード:ポリカーボネート樹脂
  • 材質3
    支柱:STK400 亜鉛めっき(静電粉体塗装)
  • 材質4
    裏板・支柱取付金具:SPHC 溶融亜鉛めっき
  • 高さ(mm)
    600
  • 幅(mm)
    600

型番:

KM600S
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

KM600Sの仕様・寸法情報

ミラー形状
丸型
ミラー材質
アクリル
ミラー枚数
1枚
タイプ
スタンドタイプ
注意板
トラスココード
854-8145
質量(g)
29400
材質1
鏡面:アクリル
像大きさ(曲面R)
2200
材質2
鏡面フード:ポリカーボネート樹脂
材質3
支柱:STK400 亜鉛めっき(静電粉体塗装)
材質4
裏板・支柱取付金具:SPHC 溶融亜鉛めっき
高さ(mm)
600
幅(mm)
600

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 15日以内

型番リスト

表示件数
型番
KM600S
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
54,333
( 59,766 )
15日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・交差点やカーブ地点の車両・歩行者をドライバーが視認できる道路反射鏡です。
・ステンレスミラー(ハイドロクリーンミラー)ステンレス鏡面光触媒超親水処理を施し、防雲・防滴効果に優れています。
・アクリルミラー:アクリル(メタクリル)樹脂の特長の「明るさ・映像の鮮明さ」をフルに生かしています。
【用途】
・カーブ地点や交差点での視界確保
・出会い頭の事故防止等
【商品仕様】
・型式:一面鏡
・鏡面寸法(mm):φ600
・支柱寸法 径×肉厚(mm):φ76.3×3.2
・鏡面材質:アクリル
・C(mm):600
・B(mm):□500
・A(mm):3600
・道路反射鏡協会認定品
・トラスココード:854-8145
・質量:29.4kg
【材質/仕上】
・鏡面:アクリル
・鏡面フード:ポリカーボネート樹脂
・支柱:亜鉛めっき(静電粉体塗装)
・裏板・支柱取付金具:溶融亜鉛めっき
【セット内容/付属品】
・注意板、シングル金具付

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

積水 ジスミラ-「標準型」 メタクリル樹脂製 φ600 支柱付きの型番KM600Sのページです。 型番KM600Sに関する仕様情報を記載しております。
積水 ジスミラ-「標準型」 メタクリル樹脂製 φ600 支柱付きのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
積水 ジスミラ-「標準型」 メタクリル樹脂製 φ600 支柱付き
積水 ジスミラ-「標準型」 メタクリル樹脂製 φ600 2面鏡 支柱付き
積水 ジスミラ-「標準型」 メタクリル樹脂製 φ800 支柱付き
積水 ジスミラ-「標準型」 ステンレス製 φ600 支柱付き
積水 ジスミラ-「標準型」 メタクリル樹脂製 φ800 2面鏡 支柱付き
積水 ジスミラ-「標準型」 ステンレス製 φ600 2面鏡 支柱付き
メーカー積水樹脂積水樹脂積水樹脂積水樹脂積水樹脂積水樹脂
通常価格54,33393,53970,32362,840127,972114,167
通常出荷日15日目11日目11日目11日目5日目11日目
ミラー形状丸型丸型丸型丸型丸型丸型
ミラー材質アクリルアクリルアクリルステンレスアクリルステンレス
ミラー枚数1枚2枚1枚1枚2枚2枚
タイプスタンドタイプスタンドタイプスタンドタイプスタンドタイプスタンドタイプスタンドタイプ
注意板

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全ミラーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト