ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

テクロック ダイヤルゲージ(50mm長ストローク)

通常単価(税別)
19,112
税込単価
21,023
通常出荷日:3日目

【特長】・目盛板の大きい50mmの長ストロークのダイヤルゲージです。【用途】・長い測定物に。・建築、土...

詳細を確認

型番:

KM-55
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

KM-55の仕様・寸法情報

校正証明書
なし
-
-

型番リスト

表示件数
型番
KM-55
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,112
( 21,023 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・目盛板の大きい50mmの長ストロークのダイヤルゲージです。
【用途】
・長い測定物に。
・建築、土木業界にも使用します。
【商品仕様】
・メーカーコード:-
・測定範囲(mm):0~50
・最小表示(mm):0.05
・取付軸径(mm):10
・目盛仕様:0-5-10
・測定力(N):2.5以下
・測定子:ローレット部外径φ5mm先端φ1/8"鋼球付
・測定子:ローレット部外径φ5mm先端φ1/8"鋼球付
・文字盤径:83mm
・JANコード:4560120872773
・トラスココード:795-5995
・質量:290g

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

テクロック ダイヤルゲージ(50mm長ストローク)の型番KM-55のページです。 型番KM-55に関する仕様情報を記載しております。
テクロック ダイヤルゲージ(50mm長ストローク)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
テクロック ダイヤルゲージ(50mm長ストローク)
テクロック 径大長型ダイヤルゲージ(50mm)
テクロック ダイヤルゲージ(30mmストローク)
長ストロークダイヤルゲージ
標準型ダイヤルゲージ(ストローク30mm/高精度タイプ)
標準型ダイヤルゲージ(ストローク10mm/防油タイプ)
メーカーテクロックテクロックテクロックミスミテクロックテクロック
通常価格19,11223,18615,3575,09314,173 -7,989 -
通常出荷日3日目3日目3日目在庫品1日目3日目3日目〜
校正証明書なしなしなしなしなしなし
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ダイヤルゲージ(標準型)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト