17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

LED満空表示器 パーキングサイン KM-240W

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

LED満空表示器 パーキングサイン

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

KM-240W

2022年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・ドライバーに駐車場の満車・空車状況を伝えます。
・既存の駐車場システムにも追加で設置可能です。
・昼夜を問わず明るく鮮明に表示し、走行車両からも良く見えます。
・周囲の明るさに応じて、自動的に明るさを変える昼夜輝度自動調節機能付です。
【用途】
・駐車場などの満車・空車表示に。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
材質(本体)
その他
表示内容
その他
取付仕様
その他
奥行 (mm)
121.6
高さ (mm)
330
トラスココード
805-0961
質量(g)
10500
材質1
鉄(ベージュ塗装)
LED
赤・緑
間口(mm)
720
電源
AC100V

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト