ファクトリーサプライ用品技術窓口

ケブラーKM-2 胸付前掛け KM-2
  • ケブラーKM-2 胸付前掛け

ケブラーKM-2 胸付前掛け

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
12,840
税込単価
14,124

【特長】・ケブラー[[R下]]繊維を使用しており、耐切創性、耐摩耗性に優れてい...

詳細情報を確認する
  • 商品タイプ
    前掛け
  • 幅 (cm)
    55.0
  • 長さ (cm)
    80
  • JANコード
    4907026200932
  • トラスココード
    102-5899
  • 質量(g)
    360.000
  • 材質1
    表:ケブラー[[R下]]繊維●裏:綿帆布
  • イエロー

ご注意

  • 紫外線により変色しますので、ご使用後は本製品が包装されていた袋に入れ、暗所で保管することをお勧めします。
  • 洗濯の際に漂白剤は使用しないでください。
  • 紫外線により変色しますので、ご使用後は本製品が包装されていた袋に入れ、暗所で保管することをお勧めします。 洗濯の際に漂白剤は使用しないでください。

型番:

KM-2
解除
    数量:

    製品特長・仕様

    ケブラーKM-2 胸付前掛け 製品特長・仕様

    KM-2の仕様・寸法情報

    商品タイプ
    前掛け
    幅(cm)
    55.0
    長さ(cm)
    80
    JANコード
    4907026200932
    トラスココード
    102-5899
    質量(g)
    360.000
    材質1
    表:ケブラー[[R下]]繊維●裏:綿帆布
    イエロー

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    KM-2
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    12,840
    ( 14,124 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ケブラー[[R下]]繊維を使用しており、耐切創性、耐摩耗性に優れています。
    ・高い耐切創強度と難燃性を持ち合わせたケブラー[[R下]]繊維製の胸付前掛けです。
    【用途】
    ・ガラス産業、建設、鉄鋼、造船、機械組み立て、自動車部品製造、薄板の取り扱い、金属加工。

    ご注意

    • 紫外線により変色しますので、ご使用後は本製品が包装されていた袋に入れ、暗所で保管することをお勧めします。
    • 洗濯の際に漂白剤は使用しないでください。
    • 紫外線により変色しますので、ご使用後は本製品が包装されていた袋に入れ、暗所で保管することをお勧めします。 洗濯の際に漂白剤は使用しないでください。

    商品担当おすすめ

    • 白メリヤスウエス 画像

      ミスミ

      白メリヤスウエス

      油系の吸水性は抜群!また新布で柔らかい生地、部品などの最終仕上げ拭きなどに最適!シャツなどの生産過程で余る生地から生産した新品メリヤスウエス。

    • パーツクリーナー MPCL840 画像

      ミスミ

      パーツクリーナー MPCL840

      商品担当イチ押し、現場のプロが認める強洗浄力・速乾力!大容量840ml(溶剤容量588ml)、価格に自信あり!

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ケブラーKM-2 胸付前掛けの型番KM-2のページです。 型番KM-2に関する仕様情報を記載しております。
    ケブラーKM-2 胸付前掛けのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ケブラーKM-2 胸付前掛け
    ケブラーTMK-2 うす手タイプ
    ケブラーKPC-60 スベリ止付(シリコンドット)
    耐切創手袋 ケブラー KG-200 (外パイルタイプ)
    ケブラーKG-200 内パイル(12双入)
    ケブラーKG-200 外パイル(12双入)
    メーカー東和コーポレーション(トワロン)東和コーポレーション(トワロン)東和コーポレーション(トワロン)東和コーポレーション(トワロン)東和コーポレーション(トワロン)東和コーポレーション(トワロン)
    通常価格12,8405,3996,3902,01738,76036,308
    通常出荷日7日目6日目1日目1日目3日目7日目
    商品タイプ前掛け-----
    幅(cm)55.0-----
    長さ(cm)80-----
    JANコード4907026200932-----
    トラスココード102-5899-----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    耐切創保護具カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました