ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

テクロック 径大長型ダイヤルゲージ(50mm)

通常単価(税別)
23,186
税込単価
25,505
通常出荷日:3日目

【特長】・目盛板の大きい50mmの長ストロークのダイヤルゲージです。【用途】・長い測定物に。・建築、土...

詳細を確認

型番:

KM-155
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

KM-155の仕様・寸法情報

校正証明書
なし
-
-

型番リスト

表示件数
型番
KM-155
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,186
( 25,505 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・目盛板の大きい50mmの長ストロークのダイヤルゲージです。
【用途】
・長い測定物に。
・建築、土木業界にも使用します。
【商品仕様】
・メーカーコード:-
・測定範囲(mm):0~50
・最小表示(mm):0.01
・取付軸径(mm):10
・目盛仕様:0-50-100
・測定力(N):2.5以下
・測定子:ローレット部外径φ5mm先端φ1/8"鋼球付
・測定子:ローレット部外径φ5mm先端φ1/8"鋼球付
・文字盤径:83mm
・JANコード:4560120872971
・トラスココード:795-5979
・質量:290g

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

テクロック 径大長型ダイヤルゲージ(50mm)の型番KM-155のページです。 型番KM-155に関する仕様情報を記載しております。
テクロック 径大長型ダイヤルゲージ(50mm)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
テクロック 径大長型ダイヤルゲージ(50mm)
テクロック ダイヤルゲージ(50mm長ストローク)
テクロック 径大長型ダイヤルゲージ 中二針タイプ
テクロック 標準型ダイヤルゲージ(0.005mm目盛ダイヤルゲージ)
標準型ダイヤルゲージ(ストローク30mm/高精度タイプ)
標準型ダイヤルゲージ(目量 0.01mm)
メーカーテクロックテクロックテクロックテクロックテクロック尾崎製作所
通常価格23,18619,11227,20812,39814,173 -4,428 -
通常出荷日3日目3日目3日目5日目3日目在庫品1日目〜
校正証明書なしなしなしなしなしなし
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ダイヤルゲージ(標準型)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト