17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

クリューバー NOKグリース KLUBERSYNTHUH164-2403

通常単価(税別)
1,812
税込単価
1,993
通常出荷日:1日目

【特長】・温水、冷水、スチームに耐性があり流れにくいです。・消毒剤や洗浄剤にも耐性があります。・NSF...

詳細を確認

    型番:

    KLUBERSYNTH-UH1-64-2403
    解除
    • この商品は2個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    KLUBERSYNTH-UH1-64-2403の仕様・寸法情報

    RoHS?
    10
    -
    -

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    KLUBERSYNTH-UH1-64-2403
    RoHS?最小発注数量
    10
    2個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,812
    ( 1,993 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・温水、冷水、スチームに耐性があり流れにくいです。
    ・消毒剤や洗浄剤にも耐性があります。
    ・NSF/ANSI61、UBAガイドライン、WRASに認証されています。
    【用途】
    ・充てん機、洗浄機などの耐水性が要求される食品・飲料機械。
    ・バルブ・継手などのシール部。
    ・各種機械・装置のシール、摺動部など。
    ・飲料機械のバルブ、タップ、食品容器などの洗浄機。
    ・充填装置のスタッフィングボックス、ラバーダイヤフラムなど。
    ・その他食品・飲料機械。
    【商品仕様】
    ・ちょう度:NO.3
    ・色:淡褐色
    ・容量(g):45
    ・容量(ml):52
    ・使用温度範囲(℃):-10~140
    ・NSF H1認定登録
    ・使用温度範囲:-10~140℃
    ・JANコード:4582274000383
    ・トラスココード:818-4778
    ・質量:45g
    【材質/仕上】
    ・主成分:合成炭化水素油、無機系

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    クリューバー NOKグリース KLUBERSYNTHUH164-2403の型番KLUBERSYNTH-UH1-64-2403のページです。 型番KLUBERSYNTH-UH1-64-2403に関する仕様情報を記載しております。
    クリューバー NOKグリース KLUBERSYNTHUH164-2403のレビュー
    この商品のレビューはありません

    よくあるご質問(FAQ)

    Qグリス交換や追加のタイミングはどのように判断すればよいでしょう。
    A
    グリスの稠度の変化、粘度の変化、酸化状況(劣化状況)、摩耗粉(異物)の混入を分析や目視で確認して判断するのが適切であると思われます。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    クリューバー NOKグリース KLUBERSYNTHUH164-2403
    クリューバー NOKグリース ISOFLEX NBU 15
    クリューバー NOKグリースKLUBERFOODNH194-301
    NOKグリース ベージュ
    430ml グリーススプレー(リチウムグリース)
    カートリッジグリース
    メーカークリューバー(NOKクリューバー)クリューバー(NOKクリューバー)クリューバー(NOKクリューバー)クリューバー(NOKクリューバー)エスコエスコ
    通常価格1,81220,74914,85511,467 -9301,340 -
    通常出荷日1日目4日目1日目1日目1日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    リチウムグリスカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト