17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

クリューバー NOKオイル KLUBEROIL 4 Uh1-460N

  • 一部SALE 2026/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
144,95792,395
税込単価
159,453101,635

【特長】・低温から高温まで幅広い温度範囲で使用可能です。・耐荷重、耐摩耗性に優...

詳細情報を確認する

型番:

KLUBEROIL-4-UH1-460N
解除
    数量:

    KLUBEROIL-4-UH1-460Nの仕様・寸法情報

    RoHS?
    10
    -
    -

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    KLUBEROIL-4-UH1-460N
    RoHS?最小発注数量
    10
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    144,95792,395
    ( 101,635 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・低温から高温まで幅広い温度範囲で使用可能です。
    ・耐荷重、耐摩耗性に優れています。
    ・多くのシール材に対し悪影響を及ぼしません。
    【用途】
    ・搬送装置のチェーンやギヤ、撹拌機の減速機(ギヤ)
    ・各種装置の油圧作動油
    ・シーマー、打錠機の杵や圧力ローラなどの摺動部、ギヤ、軸受
    ・各種チェーン、ギア、軸受および油圧作動油。
    【商品仕様】
    ・色:淡黄色
    ・容量(L):20
    ・使用温度範囲(℃):-30~120
    ・動粘度(40℃・m[[M2]]/s):460
    ・NSF H1認定登録
    ・JANコード:4582274000277
    ・トラスココード:818-4766
    ・質量:17kg
    【材質/仕上】
    ・主成分:合成炭化水素油

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    クリューバー NOKオイル KLUBEROIL 4 Uh1-460Nの型番KLUBEROIL-4-UH1-460Nのページです。 型番KLUBEROIL-4-UH1-460Nに関する仕様情報を記載しております。
    クリューバー NOKオイル KLUBEROIL 4 Uh1-460Nのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    クリューバー NOKオイル KLUBEROIL 4 Uh1-460N
    NOKオイル 容量20L
    住鉱 オイル(食品機械用・ギヤオイル) アリビオフルード VG150 4L
    住鉱 オイル(食品機械用・ギヤオイル) アリビオフルード VG220 4L
    住鉱 オイル(食品機械用・ギヤオイル) アリビオフルード VG320 4L
    住鉱 オイル(食品機械用・ギヤオイル) アリビオフルード VG68 4L
    メーカークリューバー(NOKクリューバー)クリューバー(NOKクリューバー)住鉱潤滑剤住鉱潤滑剤住鉱潤滑剤住鉱潤滑剤
    通常価格144,957135,899 -26,40719,31326,40724,083
    通常出荷日7日目7日目〜5日目7日目5日目5日目

    食品機械用潤滑剤カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました