17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

クリューバー NOKスプレー KLUBEROIL4UH1-1500NSPRAY

通常単価(税別)
6,6336,100
税込単価
7,2966,710
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:7日目

【特長】・粘着性に優れているため飛散、流出が少ないです。・耐荷重性、耐摩耗性に優れています。・粘着性に...

詳細を確認

    型番:

    KLUBEROIL-4-UH1-1500N-SPRAY
    解除
    • この商品は5個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    KLUBEROIL-4-UH1-1500N-SPRAYの仕様・寸法情報

    RoHS?
    10
    -
    -

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    KLUBEROIL-4-UH1-1500N-SPRAY
    RoHS?最小発注数量
    10
    5個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    6,6336,100
    ( 6,710 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・粘着性に優れているため飛散、流出が少ないです。
    ・耐荷重性、耐摩耗性に優れています。
    ・粘着性に優れているため、飛散・流出が少ないです。
    【用途】
    ・各種食品機械、装置のチェーン、ギヤ、摺動部など。
    ・各種食品・飲料機械、装置のチェーン、ギヤ、摺動部など。
    【商品仕様】
    ・色:淡黄色
    ・容量(ml):400
    ・使用温度範囲(℃):-25~120
    ・NSF H1 認定登録
    ・粘度(40℃時):1500m[[M2]]/s
    ・容器:スプレー
    ・JANコード:4582274000246
    ・トラスココード:818-4763
    ・質量:356g
    【材質/仕上】
    ・主成分:食品機械用合成系オイル
    ・噴射ガス:LPG

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    クリューバー NOKスプレー KLUBEROIL4UH1-1500NSPRAYの型番KLUBEROIL-4-UH1-1500N-SPRAYのページです。 型番KLUBEROIL-4-UH1-1500N-SPRAYに関する仕様情報を記載しております。
    クリューバー NOKスプレー KLUBEROIL4UH1-1500NSPRAYのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    クリューバー NOKスプレー KLUBEROIL4UH1-1500NSPRAY
    クリューバー NOKスプレー KLUBERFOOD NH1 K32 SPRAY
    4本組 防錆潤滑スプレーセット(ケース入)
    防錆・潤滑スプレー
    TFP防錆スプレー
    スプレーグリス 防錆潤滑剤
    メーカークリューバー(NOKクリューバー)クリューバー(NOKクリューバー)エスコケニストラスコ中山スリーボンド
    通常価格6,6335,8204,0511,0021,8351,485
    通常出荷日7日目1日目2日目1日目1日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    防錆スプレー・防錆液カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト