17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

クリューバー NOKスプレー KLUBERFOOD NH1 K32 SPRAY

通常単価(税別)
5,820
税込単価
6,402
通常出荷日:1日目

【特長】・長期にわたり、さび止め効果を発揮します。【用途】・各種食品・飲料機械、装置のさび止め。【商品...

詳細を確認

    型番:

    KLUBERFOOD-NH1-K-32-SPRAY
    解除
    • この商品は5個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    KLUBERFOOD-NH1-K-32-SPRAYの仕様・寸法情報

    RoHS?
    10
    -
    -

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    KLUBERFOOD-NH1-K-32-SPRAY
    RoHS?最小発注数量
    10
    5個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    5,820
    ( 6,402 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・長期にわたり、さび止め効果を発揮します。
    【用途】
    ・各種食品・飲料機械、装置のさび止め。
    【商品仕様】
    ・色:乳白色
    ・容量(ml):400
    ・使用温度範囲(℃):0~80
    ・NSF H1 認定登録
    ・使用温度範囲:-10~80℃
    ・JANコード:4582274000239
    ・トラスココード:818-4762
    ・質量:352g
    【材質/仕上】
    ・主成分:パラフィン油
    ・噴射ガス:LPG

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    クリューバー NOKスプレー KLUBERFOOD NH1 K32 SPRAYの型番KLUBERFOOD-NH1-K-32-SPRAYのページです。 型番KLUBERFOOD-NH1-K-32-SPRAYに関する仕様情報を記載しております。
    クリューバー NOKスプレー KLUBERFOOD NH1 K32 SPRAYのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    クリューバー NOKスプレー KLUBERFOOD NH1 K32 SPRAY
    メカプルーフW-2K
    防錆・潤滑スプレー
    TFP防錆スプレー
    スプレーグリス 防錆潤滑剤
    防錆剤TFP100スプレー
    メーカークリューバー(NOKクリューバー)日本メカケミカルケニストラスコ中山スリーボンド住鉱潤滑剤
    通常価格5,82020,952 -1,0021,8351,4851,705
    通常出荷日1日目3日目1日目1日目1日目1日目

    防錆スプレー・防錆液カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト