17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

型番:

KLUBERFOOD-NH1-94-301
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

KLUBERFOOD-NH1-94-301の仕様・寸法情報

RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
KLUBERFOOD-NH1-94-301
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,855
( 16,341 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐摩耗・防錆性に優れています。
【用途】
・各種機械・装置の軸受、摺動部など。
・その他食品製造機械・設備。
・ブロー成型機。
・リニアガイド。
【商品仕様】
・ちょう度:NO.0~1
・色:ベージュ
・容量(g):370
・容量(ml):378
・使用温度範囲(℃):-35~120
・NSF H1認定登録
・JANコード:4582274000390
・トラスココード:818-4779
・質量:370g
【材質/仕上】
・主成分:合成炭化水素油、カルシウムコンプレックス石けん

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クリューバー NOKグリースKLUBERFOODNH194-301の型番KLUBERFOOD-NH1-94-301のページです。 型番KLUBERFOOD-NH1-94-301に関する仕様情報を記載しております。
クリューバー NOKグリースKLUBERFOODNH194-301のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qグリス交換や追加のタイミングはどのように判断すればよいでしょう。
A
グリスの稠度の変化、粘度の変化、酸化状況(劣化状況)、摩耗粉(異物)の混入を分析や目視で確認して判断するのが適切であると思われます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クリューバー NOKグリースKLUBERFOODNH194-301
クリューバー NOKグリース ISOFLEX NBU 15
クリューバー NOKグリース KLUBERSYNTHUH164-2403
NOKグリース ベージュ
430ml グリーススプレー(リチウムグリース)
カートリッジグリース
メーカークリューバー(NOKクリューバー)クリューバー(NOKクリューバー)クリューバー(NOKクリューバー)クリューバー(NOKクリューバー)エスコエスコ
通常価格14,85520,7491,81211,467 -9301,340 -
通常出荷日1日目4日目1日目1日目1日目1日目
よく一緒に購入される商品

リチウムグリスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト