17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

LED内照コーン

LED内照コーン

通常単価(税別)
12,12212,925特別価格
税込単価
13,33414,218特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:5日目

【特長】・暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。・積み重ねも出来るので、保管スペースも取りません。...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    カラーコーン
  • 縦×横 (mm)
    700×305
  • 質量(g)
    1300.0
  • 材質1
    カラーコーン:EVA、LED内照器:PP
  • 奥行(mm)
    305
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

最小発注数量
224-5200
1個
224-5204
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,12210,854
( 11,939 )
5日目
12,925
( 14,218 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。
・積み重ねも出来るので、保管スペースも取りません。
・カラーコーンの材質は環境に優しく耐熱性に優れたEVA樹脂を使用しています。
【用途】
・工事現場の注意喚起として。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

LED内照コーンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LED内照コーン
LED合図灯(FS-10シリーズ)
LED矢印板誘導灯 フラッシャーパネル
アローサイン(矢印反射)
壊れにくい矢印板
公団型矢印板(H-29-10)
メーカーキタムラ産業キタムラ産業キタムラ産業キタムラ産業キタムラ産業キタムラ産業
通常価格12,122-2,057 -25,7906,46959,37717,438
通常出荷日5日目4日目〜5日目4日目4日目4日目
商品タイプカラーコーン-----
縦×横(mm)700×305-----
質量(g)1300.0-----
材質1カラーコーン:EVA、LED内照器:PP-----
奥行(mm)305-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カラーコーンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト