17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

デジタル台はかりベーシックタイプ(検定無)
  • デジタル台はかりベーシックタイプ(検定無)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

デジタル台はかりベーシックタイプ(検定無)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

KL-BF-N30SH

2025年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・大型液晶表示(文字高さ40mm)で、読み取りやすさをアップしました。
・載台カバーは継ぎ目のないステンレス製、指示部は樹脂製(保護等級 IP65)です。
・乾電池とACアダプタ(オプション)の2ウェイ電源方式で使用できます。
【用途】
・食品、化学、鋼鉄、機材などさまざまな計量分野に利用できます。

■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

指定中の仕様・寸法情報

主要用途
はかり
種類
本体
ひょう量(g)
30000
最小表示(g)
5
乾電池対応
有り
計量皿寸法D(mm)
350
計量皿寸法W(mm)
350
JANコード
4997983307003
トラスココード
826-5749
載台寸法(mm)
-
全高(mm)
557~574
連続使用時間
3000時間(アルカリ乾電池使用時)

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト