ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

オールアルミベンチ

オールアルミベンチ KLB-5
  • オールアルミベンチ
通常単価(税別)
57,463
税込単価
63,209
通常出荷日:8日目

【特長】・屋外対応のアルミ製ベンチです。【材質】・フレーム:アルミ

  • 送料別途必要です。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

KLB-5
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

KLB-5の仕様・寸法情報

商品タイプ
ワークベンチ
幅(mm)
1800
奥行(mm)
500
トラスココード
133-4698
質量(g)
16000
材質1
フレーム:アルミ
高さ(mm)
700
座高(mm)
400

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
KLB-5
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
57,463
( 63,209 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・屋外対応のアルミ製ベンチです。
【材質】
・フレーム:アルミ

ご注意

  • 送料別途必要です。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

オールアルミベンチの型番KLB-5のページです。 型番KLB-5に関する仕様情報を記載しております。
オールアルミベンチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オールアルミベンチ
カラーベンチ (エコタイプ)
アルミベンチ
アルミ製ベンチ 背付
TRUSCO アルミベンチ 折りたたみ 1800
ベンチ背付
メーカーノーリツノーリツトラスコ中山テラモトトラスコ中山テラモト
通常価格57,46346,655 -44,076 -62,18372,34331,040 -
通常出荷日8日目4日目4日目8日目4日目5日目〜
商品タイプワークベンチワークベンチワークベンチワークベンチワークベンチワークベンチ
幅(mm)1800-----
奥行(mm)500-----
トラスココード133-4698-----
質量(g)16000-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ワークベンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト