17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

住宅用強化液 KLA-1PH
  • 住宅用強化液

住宅用強化液

通常単価(税別)
10,8179,271
税込単価
11,89910,198
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:8日目

【特長】・強化液を使用することで、消火対象物の再燃性を低下させます。・てんぷら油を瞬時に不燃化します。...

詳細を確認
  • 放射時間 (秒)
    約22秒(20℃)
  • 薬剤量 (kg)
    1
  • JANコード
    4941735250598
  • トラスココード
    100-7191
  • 質量(g)
    2450.0
  • 高さ(mm)
    39
  • 放射距離(m)
    約3~6(20℃)
  • 設計標準使用期限
    5年
  • 放射時間(秒)
    約22(20℃)

型番:

KLA-1PH
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

KLA-1PHの仕様・寸法情報

放射時間(秒)
約22秒(20℃)
薬剤量(kg)
1
JANコード
4941735250598
トラスココード
100-7191
質量(g)
2450.0
高さ(mm)
39
放射距離(m)
約3~6(20℃)
設計標準使用期限
5年
放射時間(秒)
約22(20℃)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
KLA-1PH
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,8179,271
( 10,198 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・強化液を使用することで、消火対象物の再燃性を低下させます。
・てんぷら油を瞬時に不燃化します。
・濡らして消すから再燃しにくいです。
【用途】
・普通火災・てんぷら油火災・ストーブ火災・電気火災に。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

住宅用強化液の型番KLA-1PHのページです。 型番KLA-1PHに関する仕様情報を記載しております。
住宅用強化液のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
住宅用強化液
ABC粉末消火器(加圧式)
自動車用ABC粉末消火器(加圧式)PAN-3AG-1
初田製作所 自動車用ABC粉末消火器(蓄圧式)PEP-4V
加圧式自動車用粉末ABC消火器 20型 AFC20C
アルテシモ・プラス 10型高性能型 粉末・蓄圧式・ストップ機能付
メーカーマルヤマエクセルマルヤマエクセル日本ドライケミカル初田製作所MORITA(モリタ防災テック)MORITA(モリタ防災テック)
通常価格10,81717,16710,93311,21443,00028,000
通常出荷日8日目1日目7日目1日目1日目1日目
放射時間(秒)約22秒(20℃)約15約1213約15約14
薬剤量(kg)131263
JANコード49417352505984941735250673----
トラスココード100-7191773-7742----
質量(g)2450.04900.0----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

消火器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト