17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スワン ライフセーバー用パーツ ダクトホースユニット

スワン ライフセーバー用パーツ ダクトホースユニット

通常単価(税別)
5,7387,992特別価格
税込単価
6,3128,791特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・電動ファン付呼吸保護具LS-355シリーズ、LS-455シリーズ用パーツのダクトホースユニッ...

詳細を確認
    未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

    • その他

    • 詳細タイプ

    • トラスココード

    • JANコード

    • 質量(g)

    • 材質1

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数

    その他

    詳細タイプ

    トラスココード

    JANコード

    質量(g)

    材質1

    適合機種

    最小発注数量
    オプション
    ダクトホースユニット
    854-7308
    4984013100703
    130.000
    -
    LS-355シリーズ、LS-455シリーズ
    5個
    オプション
    アルミカバー付きダクトホースユニット
    854-7309
    4984013100710
    200.000
    アルミフィルムコート
    LS-355シリーズ、LS-455シリーズ
    1個
    オプション
    ヘルメット(ナイゾウダクトツキ)
    854-7317
    4984013100789
    500.000
    帽体:FRP、ダクト:ポリエチレン
    LS-355シリーズ
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    5,738
    ( 6,312 )
    4日目
    7,9927,710
    ( 8,481 )
    1日目
    7,907
    ( 8,698 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・電動ファン付呼吸保護具LS-355シリーズ、LS-455シリーズ用パーツのダクトホースユニットです。
    【商品仕様】
    ・適合機種:LS-355シリーズ LS-455シリーズ
    ・トラスココード:854-7308
    ・質量:130g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    スワン ライフセーバー用パーツ ダクトホースユニットのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    スワン ライフセーバー用パーツ ダクトホースユニット
    スワン ライフセーバー用パーツ ティアオフフィルムセット
    電動ファン付呼吸用保護具パーツ/ライフセーバー用パーツ
    スワン ライフセーバー用パーツ WP用スプリングバネ
    スワン ライフセーバー用パーツ WPタイプ用溶接面
    スワン ライフセーバー用パーツ ナイロンフード レンズ付
    メーカー山本光学山本光学山本光学山本光学山本光学山本光学
    通常価格5,738-1,3881,229 -2865,74110,848
    通常出荷日1日目〜4日目2日目〜7日目4日目4日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    防じんマスク用パーツカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト