ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

池田レンズ ストラップルーペ

池田レンズ ストラップルーペ KL-20
通常単価(税別)
667
税込単価
734
通常出荷日:7日目

【特長】・携帯ストラップとして取り付けるルーペ。画面の上に置くと液晶画面が拡大されます。【商品仕様】・...

詳細を確認

型番:

KL-20
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

KL-20の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
KL-20
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
667
( 734 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・携帯ストラップとして取り付けるルーペ。画面の上に置くと液晶画面が拡大されます。
【商品仕様】
・材質:プラスチック・牛革・他
・色:ピンク・ブルー
・倍率:2.0倍
・材質:プラスチック・牛革・他
・色:ピンク・ブルー
・倍率:2.0倍
・レンズサイズ:35×25×12mm
・重さ:12g(本体のみ11g)
・袋サイズ:縦115×横69(mm)
・ストラップ:130mm(紐等を含む)
・レンズ:アクリルレンズ
・JANコード:4963008012207
・トラスココード:805-1799
・質量:12g

商品情報

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

池田レンズ ストラップルーペの型番KL-20のページです。 型番KL-20に関する仕様情報を記載しております。
池田レンズ ストラップルーペのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
池田レンズ ストラップルーペ
池田レンズ ワイドビュースタンドルーペ
池田レンズ スタンドルーペ(2倍)
池田レンズ キュービックルーペ
池田レンズ ゴールドポケットルーペ
池田レンズ デスクルーペ(5倍)
メーカー池田レンズ工業池田レンズ工業池田レンズ工業池田レンズ工業池田レンズ工業池田レンズ工業
通常価格66713,44810,2571,0004,349 -1,740
通常出荷日7日目7日目7日目4日目7日目7日目

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト