ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

スワン ライフセーバー用パーツ 溶接面用あごタレ

スワン ライフセーバー用パーツ 溶接面用あごタレ KL-16
通常単価(税別)
2,190
税込単価
2,409
通常出荷日:1日目

【特長】・電動ファン付呼吸保護具LS-355WPLS-455WPシリーズ用溶接面パーツです。【用途】・...

詳細を確認

型番:

KL-16
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

KL-16の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
JANコード
4984013100666
トラスココード
854-7302
適合本体
LS-355WPシリーズ/LS-455WPシリーズ
質量(g)
35.000
商品タイプ詳細
溶接面用あごタレ

型番リスト

表示件数
型番
KL-16
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,190
( 2,409 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・電動ファン付呼吸保護具LS-355WPLS-455WPシリーズ用溶接面パーツです。
【用途】
・溶接作業、研磨、研削作業。
【商品仕様】
・適合機種:LS-355WPシリーズ LS-455WPシリーズ
・トラスココード:854-7302
・質量:35g

商品情報

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スワン ライフセーバー用パーツ 溶接面用あごタレの型番KL-16のページです。 型番KL-16に関する仕様情報を記載しております。
スワン ライフセーバー用パーツ 溶接面用あごタレのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スワン ライフセーバー用パーツ 溶接面用あごタレ
スワン ライフセーバー用パーツ WPタイプ用溶接面
スワン ライフセーバー用パーツ ティアオフフィルムセット
スワン ライフセーバー用パーツ ダクトホースユニット
電動ファン付呼吸用保護具パーツ/ライフセーバー用パーツ
スワン ライフセーバー用パーツ WP用スプリングバネ
メーカー山本光学山本光学山本光学山本光学山本光学山本光学
通常価格2,1905,7411,3885,738 -1,229 -286
通常出荷日1日目4日目4日目1日目〜2日目〜7日目
商品タイプその他溶接面----
JANコード49840131006664984013100642----
トラスココード854-7302854-7300----
適合本体LS-355WPシリーズ/LS-455WPシリーズLS-355WPシリーズ、LS-455WPシリーズ----
質量(g)35.000140----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

溶接面カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト