17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

携帯ストラップルーペ KL-15

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

携帯ストラップルーペ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

KL-15

2025年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・携帯ルーペにストラップとして取り付けるルーペ。レンズサイズ:の虫眼鏡タイプです。

ご注意

  • フレネルレンズと言う下敷きのようなレンズを使用しておりますのでどうしても多少の白いにじみ等は生じます。また、通常のレンズと違い、シャープさは落ちます。色はイエローとブルーの2種類がありますが、色の指定はできません。

指定中の仕様・寸法情報

倍率(倍)
3
JANコード
4963008012153
トラスココード
805-2057
質量(g)
6.000

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト